Arquitectura del sistema

Introducción

El sistema HMISCU es un sistema compacto de control con el HMI y las E/S incrustadas. El sistema HMISCU ofrece una solución todo en uno para una configuración óptima y una arquitectura ampliable.

Ejemplo de arquitectura

En la figura siguiente se ofrece un ejemplo de un entorno de hardware de HMISCU:

G-SE-0021247.1.gif-high.gif

 

 

Arquitectura del sistema HMISCU

La configuración optimizada y la flexibilidad se obtienen mediante la asociación de:

oel módulo posterior, que proporciona las funciones de lógica y HMI

oel módulo frontal, que permite la visualización

oel cable de separación de los módulos de pantalla y posterior, que permite separar el módulo de pantalla del posterior

Los requisitos de la aplicación determinan la arquitectura del sistema HMISCU:

oentradas del contador de alta velocidad (HSC)

osalidas de modulación de ancho de pulsos (PWM)

osalidas del sistema de salida de tren de pulsos (PTO)

En la ilustración se muestran los componentes del sistema HMISCU:

G-SE-0021336.1.gif-high.gif

 

1    Módulo de pantalla

2    Módulo posterior

3    Cable de separación del módulo de pantalla/módulo posterior