Descripción general de los dispositivos

Descripción general

El HMISCU tiene una amplia variedad de potentes características. Este HMI Controller puede servir para un amplio rango de aplicaciones.

La configuración y la programación del software se realizan con SoMachine y se describen en la Guía de programación de SoMachine.

Rango de HMISCU

Referencia

Entrada digital

Salida digital

Entrada analógica

Salida analógica

Tamaño de pantalla

HMISCU6A5

14 entradas normales

y 2 entradas rápidas (HSC)

8 salidas normales

y 2 salidas rápidas (PTO)(1)

No

No

8,9 cm (3,5 pulg.)

HMISCU8A5

14,48 cm (5,7 pulg.)

HMISAC

No

HMISCU6B5

6 entradas normales

y 2 entradas rápidas (HSC)

6 salidas normales

y 2 salidas rápidas (PTO)(1)

2 entradas analógicas (12 bits más signo SAR ADC) y

2 entradas analógicas (16 bits), para temperatura

2 salidas analógicas

(12 bits)

8,9 cm (3,5 pulg.)

HMISCU8B5

14,48 cm (5,7 pulg.)

HMISBC

No

HMIS65

No

8,9 cm (3,5 pulg.)

HMIS85

No

14,48 cm (5,7 pulg.)

1 Las salidas rápidas pueden usarse como salidas normales, como salidas rápidas para funciones de salida del tren de pulsos (PTO) o modulación de ancho de pulsos (PWM), o como salida refleja para el contador de alta velocidad (HSC).

HMISAC y HMISBC son módulos posteriores de repuesto. HMIS65 y HMIS85 son módulos de pantalla de repuesto. En la tabla siguiente se muestran las equivalencias:

Módulo posterior de repuesto

Pantalla de repuesto

Módulo completo equivalente

HMISAC

+

HMIS65 (3,5 pulg.)

=

HMISCU6A5

HMISAC

+

HMIS85 (5,7 pulg.)

=

HMISCU8A5

HMISBC

+

HMIS65 (3,5 pulg.)

=

HMISCU6B5

HMISBC

+

HMIS85 (5,7 pulg.)

=

HMISCU8B5

Rango del cable de separación del módulo de pantalla/módulo posterior

Referencia

Longitud del cable

HMIZSURDP

3 m (9,84 pies)

HMIZSURDP5

5 m (16,40 pies)

HMIZSURDP10

10 m (32,81 pies)

NOTA: El diámetro exterior del cable es de 8 mm (0,13 pulg.). Para montar este producto se necesitan 20 mm (0,78 pulg.) de espacio adicional para doblar el cable al final de la goma.

Características principales

Lenguajes de programación

El HMISCU admite SoMachine y se programa con este, que es compatible con los siguientes lenguajes de programación IEC61131-3:

oIL: Lista de instrucciones

oST: Texto estructurado

oFBD: Diagrama de bloques de funciones

oSFC: Diagrama funcional secuencial

oLD: Diagrama de contactos

SoMachine también se puede utilizar para programar el controlador del HMISCU por medio del lenguaje CFC (Diagrama funcional continuo).

Fuente de alimentación

La fuente de alimentación del HMISCU es de 24 V CC.

Reloj de tiempo real

El HMISCU incluye un sistema de reloj de tiempo real (RTC).

Memoria

Entrada/Salida incrustada

Los siguientes tipos de E/S incrustada están disponibles dependiendo de la referencia del controlador:

oEntrada normal

oEntrada rápida (HSC)

oSalida normal

oSalida rápida (PTO/PWM)

oEntrada analógica

oEntrada de temperatura

oSalida analógica

NOTA: No es compatible con el generador de frecuencias (FG).

Características de comunicación incorporadas

En el panel posterior hay disponibles 4 tipos de puertos de comunicación:

opuerto Ethernet

opuerto USB

opuerto de enlace serie

opuerto CANopen

Para obtener más información, consulte el capítulo Interfaz de comunicación.