Procedimientos de instalación

Instalación del HMISCU Controller

Para ejecutar correctamente una aplicación en el Magelis SCU, tanto el módulo de pantalla como el posterior deberán estar conectados.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

oNo conecte ni desconecte el equipo mientras el circuito esté activo.

oRiesgo de posible carga electrostática: pase un paño húmedo por el panel frontal del terminal antes de encenderlo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Si se arranca el módulo posterior sin conectar el de pantalla, el controlador lógico no se inicia y todas las salidas permanecen en el estado inicial. Antes de conectar los módulos, la unidad deberá estar apagada.

El HMISCU se puede instalar de dos maneras.

Instalación del HMISCU en el panel:

G-SE-0021340.1.gif-high.gif

 

 

Instale el módulo posterior en un segmento DIN con un cable de separación de los módulos de pantalla y posterior:

G-SE-0021339.1.gif-high.gif

 

 

Procedimiento de instalación del HMISCU

Monte la unidad en una carcasa que ofrezca un entorno limpio, seco, sólido y controlado (carcasa IP65 o UL508 4x, si está en interior). 

Antes de instalar el HMISCU, compruebe que:

oEl panel de instalación a la superficie del armario es plano (tolerancia de plano: 0,5 mm (0,019 pulg.)), en buen estado y sin bordes mellados. Se pueden colocar tiras metálicas de refuerzo en el interior del panel, cerca del orificio, para aumentar la rigidez.

oEl panel está diseñado para evitar cualquier resonancia de vibración inducida en el módulo posterior que exceda un factor puntual de 10 y para evitar cualquier resonancia de vibración inducida permanente.

Para reducir la resonancia, use el adaptador de panel.

oLa temperatura de funcionamiento y la humedad ambiente están dentro de los rangos especificados. Cuando se instala el panel en un armario o carcasa, la temperatura ambiente de funcionamiento es la del interior del armario o carcasa.

oEl calor de los equipos que rodean a la unidad no debe hacer que esta supere la temperatura de funcionamiento especificada.

oAl instalar el módulo de pantalla en posición horizontal, la pantalla debe quedar en la parte de arriba:

G-SE-0021222.2.gif-high.gif

 

oLa superficie del panel no tiene una inclinación superior a 30° al instalar la unidad en un panel oblicuo:

G-SE-0021172.2.gif-high.gif

oLa clavija de alimentación está colocada verticalmente cuando la unidad está instalada de forma vertical.

oPara facilitar el mantenimiento y el funcionamiento y mejorar la ventilación, asegúrese de instalar la unidad al menos a 100 mm (3,94 pulg.) de otros equipos y de las estructuras adyacentes:

G-SE-0021173.1.gif-high.gif

Paso

Acción

1

Colocar la unidad en una superficie limpia y plana con el panel de visualización orientado hacia abajo.

2

El grosor del soporte depende del material:

oMetálico: entre 1,5 y 6 mm (0,059 y 0,236 pulg.)

oPlástico: entre 3 y 6 mm (0,118 y 0,236 pulg.)

Si el grosor tiene entre 1 y 1,5 mm (0,039 y 0,059 pulg.) para un soporte metálico o entre 1 y 3 mm (0,039 y 0,118 pulg.) para un soporte plástico, utilice el adaptador de panel suministrado en el kit de accesorios HMIZSUKIT (se vende por separado).

3

Hacer los orificios del tamaño adecuado necesarios para instalar la unidad (consulte Instalación y dimensiones del orificio del panel).

4

Insertar el módulo de pantalla (con el separador, si se utiliza) en el orificio del panel:

G-SE-0021176.1.gif-high.gif

 

 

Atornillar la tuerca con la llave de ajuste a un par entre 1,2 y 2 Nm (entre 10,62 y 17,70 lb-pulg.).

5

Insertar y empujar el módulo trasero hasta que encaje en su sitio:

G-SE-0021226.2.gif-high.gif

 

 

6

Para extraer el módulo posterior, pulse el botón amarillo para desbloquearlo y tire del módulo hacia fuera:

G-SE-0021227.2.gif-high.gif

 

 

AVISO

DAÑOS MATERIALES

Asegúrese de retirar el módulo posterior del de pantalla sin girarlo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.