Lista de autoverificación

Introducción

Las unidades HMISCU están equipadas con una serie de funciones de diagnóstico que se pueden utilizar para analizar sus sistemas e interfaces en busca de errores detectados.

Autoverificación

En el menú Configuración, tocar el botón Offline y, a continuación, el icono Autoverificación. Aparece el menú Autoverificación. Consulte la ayuda en línea de Vijeo Designer para obtener información sobre cómo acceder a la ficha Offline.

Autoverificaciones

Desde el menú de Autoverificación se puede acceder a las siguientes pruebas.

Prueba

Descripción

Diseño de caracteres Estado

Comprueba los caracteres de cada conjunto de fuentes disponible en la unidad. Utilice esta prueba cuando los caracteres (normalmente los de doble byte) no se muestren correctamente.

El mensaje OK aparece cuando no se ha detectado ningún error y NG aparece cuando se ha detectado.

Diseño de caracteres Estado

Utilice esta prueba cuando los esquemas no se muestren correctamente.

Panel táctil

Prueba las celdas del panel táctil. Durante la prueba se resaltan las celdas pulsadas.

COM 1

Comprueba que el puerto serie (RS-232C y RS-485) funciona correctamente.

Para ejecutar la comprobación es posible que tenga que conectar un cable de conexión en bucle (consulte más adelante).

El mensaje OK aparece cuando no se ha detectado ningún error; en caso de que se produzca uno, aparece un mensaje de error.

Memoria de vídeo

Utilice esta prueba para comprobar la memoria de vídeo (memoria utilizada para la visualización de pantalla). Ejecute esta prueba cuando la pantalla no se muestre correctamente.

El mensaje OK aparece cuando no se ha detectado ningún error y NG aparece cuando se ha detectado.

Cableado para pruebas COM 1

Cuando pruebe el puerto serie, según cuál sea el puerto y el formato de comunicación que esté probando, es posible que tenga que conectar un cable de conexión en bucle con el cableado, como se define más abajo:

RS-232C

RS-485

HMISCU en COM1

G-SE-0002669.2.gif-high.gif

 

 

No se requiere el bucle de prueba para HMISCU COM1.