Administrador de red de SoMachine
Debe utilizar el administrador de red de SoMachine para intercambiar variables con un controlador, como M241 o M251, o un HMI compatible con SoMachine, como MagelisGTO con el protocolo de software de SoMachine.
Para añadir SoMachine - Administrador de la red al controlador, haga clic en el botón Más junto al nodo COM1 en Dispositivos. En la ventana Añadir dispositivo, seleccione SoMachine - Administrador de la red y haga clic en el botón Añadir dispositivo.
Configuración del administrador
No se requiere ninguna configuración para SoMachine - Administrador de la red.