Instalación

Vibración e impactos

Al instalar o mover el S-Panel PC y Enclosed PC, tome precauciones especiales en relación con los niveles de vibración. Si el S-Panel PC y Enclosed PC se mueve al instalarlo en un bastidor con ruedas, podría recibir un exceso de vibraciones o impactos.

Caution_Color.gifATENCIÓN

VIBRACIONES EXCESIVAS

oPlanifique sus actividades de instalación de forma que no se superen las tolerancias de vibración e impactos de la unidad.

oCompruebe que la abertura y el grosor del panel de instalación se encuentren dentro de las tolerancias especificadas.

oAntes de montar el Magelis Industrial PC en un panel o armario, se debe comprobar que la junta de instalación se haya colocado en su sitio. La junta de instalación proporciona protección adicional contra vibraciones.

oApriete los elementos de fijación de instalación utilizando un par de apriete de 0,5 Nm (4.5 lb-in).

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Junta de instalación

Para cumplir el nivel de protección (IP••/Type 4X indoor) del S-Panel PC, la junta es obligatoria. Proporciona protección adicional frente a la vibración.

NOTA: IP••/Type 4X indoor o Tipo 4 no forman parte de la certificación UL.

Caution_Color.gifATENCIÓN

PÉRDIDA DE HERMETISMO

oInspeccione la junta antes de la instalación o reinstalación y con tanta frecuencia como lo exija su entorno de trabajo.

oSustituya la unidad Magelis Industrial PC por completo si detecta arañazos, roturas, suciedad o desgaste excesivo durante la inspección.

oNo estire la junta si no es necesario ni deje que entre en contacto con las esquinas o bordes del bastidor.

oAsegúrese de que la junta está colocada correctamente en la ranura de instalación.

oInstale la unidad Magelis Industrial PC en un panel que sea plano y no tenga arañazos o abolladuras.

oApriete los elementos de fijación de instalación utilizando un par de apriete de 0,5 Nm (4.5 lb-in).

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Instalación de S-Panel PC

La junta de instalación y los elementos de fijación de instalación son necesarios para instalar el S-Panel PC de forma sencilla. El proceso de montaje del panel de la instalación sencilla lo puede llevar a cabo una sola persona.

NOTA: Para una instalación sencilla del S-Panel PC, el grosor del panel de montaje sugerido puede ser de hasta 2 mm (0.079 in).

Paso

Acción

1

Compruebe que la junta está fijada correctamente a la S-Panel PC.

NOTA: Al comprobar la junta, evite el contacto con los bordes afilados del bastidor de la S-Panel PC e insértela completamente en la ranura.

2

Retire los 2 tornillos de la parte inferior del S-Panel PC:

G-SE-0038741.1.gif-high.gif

 

 

3

Afloje los 2 tornillos Phillips de la parte superior del S-Panel PC para subir la uña:

G-SE-0038232.2.gif-high.gif

 

 

4

Instale el S-Panel PC en la abertura del panel y empújela hacia la pared. La uña mantiene sujeto el S-Panel PC en la pared:

G-SE-0038233.3.gif-high.gif

 

 

5

Inserte con firmeza los 10 elementos de fijación de instalación en las ranuras del S-Panel PC:

G-SE-0038577.2.gif-high.gif

 

 

6

Inserte cada elemento de fijación en la ranura correspondiente y tire de él hacia atrás hasta que quede alineado con la parte posterior de su orificio:

G-SE-0038736.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0038737.1.gif-high.gif

 

 

7

Apriete cada uno de los tornillos Phillips de fijación y fije el S-Panel PC en su sitio:

G-SE-0038738.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: Para garantizar un alto grado de protección frente a la humedad, el par de apriete debe ser de 0,5 Nm (4.5 lb-in).

8

El ángulo de inclinación de la unidad no debe superar lo que permiten los requisitos de orientación de montaje.

Caution_Color.gifATENCIÓN

HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO

oNo aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación.

oCuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Magelis Industrial PC.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

NOTA: Para la protección IP••/Type 4X indoor, se requieren los elementos de fijación de instalación. IP••/Type 4X indoor o Tipo 4 no forman parte de la certificación UL.

Instalación del Enclosed PC con el montaje VESA

 

Paso

Acción

1

Fije el montaje VESA en la parte posterior del Enclosed PC:

G-SE-0042615.1.gif-high.gif

 

1   Posición de placa VESA (tamaño 100 x 100 mm)

2   4 x tornillos de montaje VESA para fijación

2

El ángulo de inclinación no debe superar lo que permiten los requisitos de orientación de montaje:

G-SE-0043251.1.gif-high.gif