Módulos de ampliación de Seguridad de TM3

Introducción

En el siguiente párrafo se enumeran los módulos compatibles con el controlador.

Para obtener más información, consulte Modicon TM3 Módulos de ampliación de seguridad - Guía de hardware.

Módulos Seguridad de TM3

En esta tabla se muestran los módulos Seguridad de TM3 con el tipo correspondiente de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal:

Referencia

Función

Categoría

Canales

Tipo de canal

Tensión

Corriente

Tipo de terminal

TM3SAC5R

1 función, hasta la categoría 3

1 o 2 (1)

Entrada de seguridad

24 V CC

100 mA máximo

3,81 mm (0,15 pulg.) y 5,08 mm (0,20 pulg.), bloque de terminales de tornillo extraíble

Inicio (2)

Entrada

3 en paralelo

Salidas de relé

Normalmente abierto

24 V CC / 230 V CA

6 A máximo por salida

TM3SAC5RG

1 función, hasta la categoría 3

1 o 2 (1)

Entrada de seguridad

24 V CC

100 mA máximo

3,81 mm (0,15 pulg.) y 5,08 mm (0,20 pulg.), bloque de terminales de resorte extraíble

Inicio (2)

Entrada

3 en paralelo

Salidas de relé

Normalmente abierto

24 V CC / 230 V CA

6 A máximo por salida

TM3SAF5R

1 función, hasta la categoría 4

2 (1)

Entradas de seguridad

24 V CC

100 mA máximo

3,81 mm (0,15 pulg.) y 5,08 mm (0,20 pulg.), bloque de terminales de tornillo extraíble

Inicio

Entrada

3 en paralelo

Salidas de relé

Normalmente abierto

24 V CC / 230 V CA

6 A máximo por salida

TM3SAF5RG

1 función, hasta la categoría 4

2 (1)

Entradas de seguridad

24 V CC

100 mA máximo

3,81 mm (0,15 pulg.) y 5,08 mm (0,20 pulg.), bloque de terminales de resorte extraíble

Inicio

Entrada

3 en paralelo

Salidas de relé

Normalmente abierto

24 V CC / 230 V CA

6 A máximo por salida

TM3SAFL5R

2 funciones, hasta la categoría 3

2 (1)

Entradas de seguridad

24 V CC

100 mA máximo

3,81 mm (0,15 pulg.) y 5,08 mm (0,20 pulg.), bloque de terminales de tornillo extraíble

Inicio

Entrada

3 en paralelo

Salidas de relé

Normalmente abierto

24 V CC / 230 V CA

6 A máximo por salida

TM3SAFL5RG

2 funciones, hasta la categoría 3

2 (1)

Entradas de seguridad

24 V CC

100 mA máximo

3,81 mm (0,15 pulg.) y 5,08 mm (0,20 pulg.), bloque de terminales de resorte extraíble

Inicio

Entrada

3 en paralelo

Salidas de relé

Normalmente abierto

24 V CC / 230 V CA

6 A máximo por salida

TM3SAK6R

3 funciones, hasta la categoría 4

1 o 2 (1)

Entradas de seguridad

24 V CC

100 mA máximo

3,81 mm (0,15 pulg.) y 5,08 mm (0,20 pulg.), bloque de terminales de tornillo extraíble

Inicio

Entrada

3 en paralelo

Salidas de relé

Normalmente abierto

24 V CC / 230 V CA

6 A máximo por salida

TM3SAK6RG

3 funciones, hasta la categoría 4

1 o 2 (1)

Entradas de seguridad

24 V CC

100 mA máximo

3,81 mm (0,15 pulg.) y 5,08 mm (0,20 pulg.), bloque de terminales de resorte extraíble

Inicio

Entrada

3 en paralelo

Salidas de relé

Normalmente abierto

24 V CC / 230 V CA

6 A máximo por salida

(1) En función del cableado externo

(2) Inicio no monitorizado