En el párrafo siguiente se enumeran los módulos de ampliación de Modicon M241 Logic Controller compatibles con EcoStruxure Machine Expert, así como sus nombres completos y referencias de catálogo.
Consulte Modicon TM4 Módulos - Guía de hardware.
En la tabla siguiente se muestran las características de los módulos de ampliación TM4:
Referencia del módulo |
Tipo |
Tipo de terminal |
---|---|---|
Comunicación Ethernet |
4 conectores RJ45 1 tornillo de conexión a tierra funcional |
|
Comunicación de esclavo PROFIBUS DP |
1 conector hembra SUB-D de 9 pins 1 tornillo de conexión a tierra funcional |
|
NOTA: El módulo TM4ES4 tiene dos aplicaciones: ampliación o autónomo. Para obtener más información, consulte Compatibilidad con TM4.
|