Módulos de ampliación de E/S analógicas TM5

Introducción

En los siguientes párrafos se enumeran los módulos de E/S analógicas compatibles con EcoStruxure Machine Expert, así como sus nombres completos y referencias de catálogo.

Consulte la Guía de hardware Módulos de E/S analógicas TM5 Modicon.

Módulos analógicos TM5

Referencia

Número de canales

Resolución del convertidor digital

Tensión/corriente

Módulos de entrada

TM5SAI2L

2

12 bits + signo

12 bits

De –10 a 10 V CC

De 0 a 20 mA/De 4 a 20 mA

TM5SAI4L

4

12 bits + signo

12 bits

De –10 a 10 V CC

De 0 a 20 mA/De 4 a 20 mA

TM5SAI2H

2

15 bits + signo

15 bits

De –10 a 10 V CC

De 4 a 20 mA

TM5SAI4H

4

15 bits + signo

15 bits

De –10 a 10 V CC

4-20 mA

TM5SEAISG

1

24 bits

1 medidor de esfuerzo de puente completo

Módulos de salida

TM5SAO2L

2

12 bits + signo

12 bits

De –10 a 10 V CC

De 0 a 20 mA

TM5SAO4L

4

12 bits + signo

12 bits

De –10 a 10 V CC

De 0 a 20 mA

TM5SAO2H

2

15 bits + signo

15 bits

De –10 a 10 V CC

De 0 a 20 mA

TM5SAO4H

4

15 bits + signo

15 bits

De –10 a 10 V CC

De 0 a 20 mA

Módulos de temperatura analógicos TM5

Referencia

Número de canales

Resolución del convertidor digital

Tipo de sonda

TM5SAI2PH

2

16 bits

PT100/1000

TM5SAI4PH

4

16 bits

PT100/1000

TM5SAI2TH

2

16 bits

Termopar J, K, N, S

TM5SAI6TH

6

16 bits

Termopar J, K, N, S