En el siguiente párrafo se enumeran las familias de terminales HMIGTO compatibles con EcoStruxure Machine Expert.
Encontrará información acerca de la configuración de software y una descripción de hardware en el siguiente manual:
Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de Vijeo-Designer o de Vijeo XD.
En la siguiente tabla se describen los terminales HMIGTO:
Terminales HMI |
Tipo de pantalla |
Tamaño de pantalla |
Interfaz Ethernet |
Interfaz serie |
Interfaz USB |
Interfaz de tarjeta SD |
---|---|---|---|---|---|---|
HMIGTO1300 |
LCD en color TFT |
8,9 cm (3.5 in) |
No |
Sí |
Sí |
No |
HMIGTO1310 |
LCD en color TFT |
8,9 cm (3.5 in) |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
HMIGTO2300 |
LCD en color TFT |
14,4 cm (5.7 in) |
No |
Sí |
Sí |
No |
HMIGTO2310/2315 |
LCD en color TFT |
14,4 cm (5.7 in) |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
HMIGTO3510 |
LCD en color TFT |
17,8 cm (7 in) |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
HMIGTO4310 |
LCD en color TFT |
19,1 cm (7.5 in) |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
HMIGTO5310/5315 |
LCD en color TFT |
26,4 cm (10.4 in) |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
HMIGTO6310/6315 |
LCD en color TFT |
30,7 cm (12.1 in) |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |