En el siguiente párrafo se enumeran las familias de terminales HMIGTU compatibles con EcoStruxure Machine Expert.
Encontrará información acerca de la configuración de software y una descripción de hardware en el siguiente manual:
Series |
Nombres de los modelos |
Números de serie |
---|---|---|
Harmony GTU |
Premium Box |
HMIG3U |
Open Box |
HMIG5U2 |
|
Smart Display |
HMIDT542 |
|
HMIDT642 |
||
HMIDT643 |
||
HMIDT732 |
||
Advanced Display |
HMIDT351 |
|
HMIDT551 |
||
HMIDT651 |
En la siguiente tabla se describen los terminales HMIGTU:
HMIG3U |
HMIG5U2 |
|
---|---|---|
Interfaz en serie COM1 |
RS-485 (aislamiento) |
|
Interfaz en serie COM2 |
RS-232C/422/485 |
|
Interfaz USB (Tipo A) |
USB 2.0 (Tipo A) x 2 |
USB 2.0 (Tipo A) x 3 |
Interfaz USB (mini-B) |
USB 2.0 (mini-B) x 1 |
|
Interfaz Ethernet |
IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab, 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T |
|
Interfaz de tarjeta SD |
Ranura para tarjeta SD (sistema) x 1 Ranura para tarjeta SD (almacenamiento) x 1 |
Ranura para tarjeta SD (almacenamiento) x 1 |
Interfaz de tarjeta CFast |
- |
Ranura para tarjeta CFast (sistema) x 1 Ranura para tarjeta CFast (almacenamiento) x 1 |
Interfaz de la unidad de expansión |
Unidad Fieldbus x 1 |
|
Interfaz de vídeo |
- |
SALIDA DVI-D |
DVI-D de 24 pines (conector) x 1 |