Encontrará información acerca de la configuración del software y una descripción del hardware en los siguientes manuales:
Harmony Box iPC Modular y Display Universal y Performance.
y :La configuración, la programación y la puesta en marcha del software se consiguen con el software EcoStruxure Machine Expert descrito en la Guía de programación de EcoStruxure Machine Expert.
El Universal Box iPC modular.
es elEl Performance Box iPC modular.
es elLos
tienen una tensión de funcionamiento de 24 V CC.En la siguiente tabla se describen los Box iPCs Universal y Performance modulares:
Referencia |
Procesador |
USB |
Puerto serie |
Puerto Ethernet |
Otra interfaz |
---|---|---|---|---|---|
|
Celeron-2980U 1.6 GHz |
4 |
1 |
2 |
2 x puertos de pantalla, 2 x ranuras HDD/SSD, Ranura CFast, Ranura enchufable compacta, 2 x ranuras PCI/PCie, 2 x interfaces opcionales. |
|
i7-4650U 1.7 GHz |
4 |
1 |
2 |
Pantalla para
:- Pantalla 4:3 12" monotáctil
- Pantalla W12" multitáctil
- Pantalla 4:3 15" monotáctil
- Pantalla W15" multitáctil
- Pantalla W19" multitáctil
- Pantalla W22" multitáctil