En este tema se describen situaciones que puede encontrar al actualizar bibliotecas.
Si uno de los siguientes elementos se ha instalado en el sistema local, cuando se abra un proyecto existente en EcoStruxure Machine Expert, aparecerá el cuadro de diálogo :
Una versión del compilador más reciente.
Un estilo, símbolo o perfil de visualización más recientes.
Una versión del dispositivo más reciente.
Una versión de la biblioteca más reciente de una de las bibliotecas usadas.
Existe una biblioteca compatible con versiones posteriores (forward compatible library, FCL) en el proyecto en el que una versión de dispositivo no cumple con las limitaciones de versión del dispositivo. Por consiguiente, no se usará la biblioteca más reciente en el proyecto. Para obtener más información, consulte el capítulo Paso 2.1: decidir si la biblioteca debe ser compatible con versiones posteriores.
Al actualizar las bibliotecas mediante la ficha
del cuadro de diálogo , se produce lo siguiente:
Si... |
Entonces... |
---|---|
Si anula la selección de la opción de la ficha y hace clic en . |
NOTA: Si ha seleccionado la opción en el cuadro de diálogo , las bibliotecas a las que se hace referencia en el proyecto como marcadores de posición se actualizarán con las resoluciones de marcador de posición correspondientes definidas por los dispositivos que se van a actualizar, incluso si la opción no se ha seleccionado.
|
Si selecciona la opción con la opción predeterminada y hace clic en . |
NOTA: Hay bibliotecas que no se actualizarán. Esto afecta a las bibliotecas que figuran con color gris en el Administrador de bibliotecas como bibliotecas obligatorias a través de una referencia en la descripción del dispositivo.
|
Si selecciona la opción con la opción de la lista y hace clic en . |
NOTA: Hay bibliotecas que no se actualizarán. Esto afecta a las bibliotecas que figuran con color gris en el Administrador de bibliotecas como bibliotecas obligatorias a través de una referencia en la descripción del dispositivo.
|
Si selecciona la opción de la lista y hace clic en . |
NOTA: Hay bibliotecas que no se actualizarán. Esto afecta a las bibliotecas que figuran con color gris en el Administrador de bibliotecas como bibliotecas obligatorias a través de una referencia en la descripción del dispositivo.
|
Si hace clic en . |
|
Si |
Entonces... |
---|---|
Si desea actualizar bibliotecas compatibles con versiones posteriores manualmente. |
Esta actualización manual se puede ejecutar en la ficha del .Si usa el botón para actualizar, se producirá lo siguiente:
Para actualizar solo una biblioteca, haga clic con el botón derecho del ratón en la biblioteca correspondiente de la ficha y seleccione . |
Si desea actualizar manualmente bibliotecas no compatibles con versiones posteriores. |
Esta actualización manual se puede ejecutar en la ficha del :
|
Al actualizar manualmente la descripción de un dispositivo con
, también se actualizan las siguientes bibliotecas:Bibliotecas que el dispositivo incluye automáticamente.
Bibliotecas que se incluyen como marcadores de posición y que resuelven los dispositivos.
Bibliotecas compatibles con versiones posteriores.
Para actualizar un dispositivo, haga clic con el botón derecho en el dispositivo en el y seleccione
En un proyecto creado con una versión anterior del software EcoStruxure Machine Expert, las versiones de las bibliotecas declaradas en el proyecto se modificarán de la siguiente manera:
Las versiones de las bibliotecas no sufrirán modificaciones en las bibliotecas declaradas con una versión directa.
Se actualizarán automáticamente con la versión más reciente en bibliotecas declaradas que utilicen el método de versión más reciente (versión identificada con * en el ).
Se actualizarán automáticamente con las versiones definidas en el Archivo de descripción de dispositivo del controlador después de un comando de actualización de dispositivos de controlador para bibliotecas declaradas que usen el mecanismo de marcador de posición.