Los comandos de
le permiten establecer marcadores en los editores de texto. Los marcadores se pueden asignar a una o varias líneas en un editor para facilitar la navegación en los programas largos. A través de los comandos apropiados, puede saltar al marcador siguiente o anterior.Los comandos correspondientes para crear marcadores y navegar a través de marcadores están disponibles de forma predeterminada en un submenú del menú
.Para reorganizar las estructuras de menú, utilice el cuadro de diálogo
.El comando
se utiliza en un editor de texto para establecer un marcador en la línea presente o en el editor FBD, LD o IL en la red seleccionada y en CFC en el elemento seleccionado, respectivamente, para quitar un marcador establecido. El símbolo de marcador del margen izquierdo indica que hay un marcador establecido.Marcadores del editor ST
El comando vista .
se utiliza para saltar al siguiente marcador de la vista y del proyecto. Se abre la POU correspondiente. El orden de acceso a los marcadores corresponde al orden de los marcadores en la tabla de laDe forma predeterminada, el comando solo está disponible en la vista menú .
. De forma alternativa, añada este comando mediante elEl comando vista .
se utiliza para saltar al marcador anterior de la vista y del proyecto. Se abre la POU correspondiente. El orden de acceso a los marcadores corresponde al orden de los marcadores en la tabla de laDe forma predeterminada, el comando solo está disponible en la vista menú .
. De forma alternativa, añada este comando mediante elEl comando
se utiliza para eliminar todos los marcadores del proyecto abierto si hay una POU abierta en el editor y el cursor está en la POU.De forma predeterminada, el comando solo está disponible en la vista menú .
. De forma alternativa, añada este comando mediante elSi hay un proyecto abierto con varias POU, haga lo siguiente para saltar a marcadores establecidos en diferentes POU:
Paso |
Acción |
Comentario |
---|---|---|
1 |
Ejecute el comando . |
Resultado: se abre la vista . Esta vista muestra en una tabla todos los marcadores disponibles en el proyecto. |
2 |
Haga clic en el botón |
Resultado: en la vista , se selecciona el marcador de la fila situada bajo el marcador seleccionado.Se abre la POU que contiene el último marcador seleccionado en la tabla y se selecciona en la POU la fila con el marcador. |
Como alternativa al paso 2, también puede hacer clic en el botón para saltar al marcador del proyecto que se muestra en la fila situada encima del marcador seleccionado en la vista .