Exportar PLCopenXML

Descripción general

El comando Proyecto > Exportar PLCOpenXML permite exportar una selección o todos los objetos del proyecto actual a un archivo XML conforme al formato PLCOpen.

Debido a las restricciones que impone el formato PLCOpen, también hay restricciones que afectan a la selección de los objetos que se van a exportar. Podrá notar esta restricción cuando seleccione los objetos en el cuadro de diálogo Exportar PLCopenXML. La selección de determinados objetos también establecerá automáticamente la marca de verificación de la selección en otros objetos. Por ejemplo, el objeto de aplicación también se marcará cuando se seleccione el objeto de configuración de la tarea asignada.

Para facilitar la selección, puede utilizar el botón Seleccionar > o Cancelar selección > y elegir una de las opciones de la lista. También se pueden marcar o desmarcar a la vez todos los objetos de un tipo determinado (aplicación, dispositivo, POU, tarea) o todos los objetos a la vez.

Después de definir la selección deseada, confírmela haciendo clic en Aceptar. Se mostrará el cuadro de diálogo estándar para guardar un archivo, en el que puede escribir el nombre del archivo de exportación. El filtro de archivos se establece automáticamente en Archivos PLCopenXML (*.xml).

Para reimportar el archivo de exportación en un proyecto, ejecute el comando Importar PLCopenXML...

NOTA: El esquema PLCopenXML no permite tener los bloques VAR_GLOBAL y VAR_GLOBAL CONSTANT en una lista de variables. Si desea exportar los dos, primero tendrá que separar las variables en dos listas de variables separadas.