El comando solamente está disponible si tiene una sesión iniciada en un sistema (controlador) de destino que admita la administración de usuarios online. Sirve para definir un usuario online nuevo, que se añade al grupo de administradores de forma automática.
Se abre un cuadro de diálogo en el que tiene que especificar un valor en y para el usuario nuevo.
NOTA: Utilice una contraseña segura. Una contraseña segura es aquella que no se ha compartido con personal no autorizado ni facilitado a personal no autorizado y que no contiene información personal u obvia. Además, una combinación de mayúsculas, minúsculas y números ofrece más seguridad. Debería elegir una contraseña con una longitud de al menos siete caracteres. La contraseña debe cumplir con la política de contraseñas configurada en el
cuadro de diálogo.
NOTA: Después de añadir un usuario nuevo con este método, ya no podrá volver a iniciar la sesión con un nombre de usuario y una contraseña vacíos.
Si desea desactivar la administración de derechos de usuario del dispositivo, utilice el comando .