Paso a paso por procedimientos

Descripción general

Método abreviado predeterminado: F10

El comando Debug > Paso a paso por procedimientos se puede utilizar para la ejecución paso a paso mediante un programa en la modalidad online, por ejemplo para realizar la depuración.

Se ejecutará un único paso. Con instrucciones de un nivel, es equivalente a la ejecución paso a paso (es decir, de instrucción en instrucción). No obstante, si se llega a la llamada de una POU, la función Paso a paso por procedimientos hace que esta POU se ejecute completamente en el paso actual. En SFC, se ejecutará una acción completa.

Si desea saltar a la primera instrucción de una POU llamada, deberá utilizar el comando Paso a paso.

Consulte también el comando Paso a paso para salir.