El cuadro de diálogo que se abre con editor (diagrama de función continua).
proporciona configuraciones relativas a la edición en unLa configuración se aplicará a las vistas del editor abiertas en cuanto se hayan confirmado (con el cuadro de diálogo cerrado) al hacer clic en
.
|
Si habilita esta opción, cuando suelte elementos en algún punto del área de trazado, los pines que no están conectados pero que se tocan se conectan automáticamente. Esto permite una edición rápida. |
|
Si esta opción está habilitada, en modalidad online, se pueden preparar valores de variables para escribir y forzar la parte de implementación de la POU de CFC. Además de esto, los valores preparados se muestran en los cuadros de supervisión de las variables en paréntesis angulares. |
|
Si esta opción está habilitada, se muestra una cuadrícula (10 puntos) en la ventana del editor y los elementos sólo se pueden colocar a lo largo de esta cuadrícula y se pueden mover a intervalos de 10 puntos. |
|
Si esta opción está habilitada, se cumple lo siguiente: Si se proporciona un bloque de funciones o una función disponible a través de una biblioteca o de las propiedades de objeto con un icono (mapa de bits), este icono se mostrará en el cuadro del editor CFC. Los operadores habituales cuentan con iconos. |
|
Este botón abre un editor para definir los colores para las líneas de conexión en función del tipo de datos aplicado. Las líneas aparecen en estos colores en modalidad offline y online, pero se sobrescriben con las líneas gruesas negras y azules que indican un flujo de datos booleano. Haga clic en el botón para abrir una lista de selección en la que podrá seleccionar un tipo de datos. A continuación, se muestra un cuadro de diálogo para seleccionar un color. |