Opciones de FDT

Presentación

El cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > Opciones de FDT permite seleccionar opciones relativas a la funcionalidad del Device Type Manager (DTM, gestor de tipos de dispositivo).

Cuadro de diálogo Opciones de FDT

En esta tabla se describen las Opciones de FDT:

Opción

Descripción

Las funciones predeterminadas de DTM se abren al abrir el editor

Al hacer doble clic en el dispositivo en el árbol Dispositivos:

  • Si está activado: se abre la ficha de configuración del DTM.

  • Si está desactivado: sólo se abren las fichas habituales de EcoStruxure Machine Expert.

Todas las funciones de DTM se cierran al cerrar el editor

No utilizado.

Deshabilitar deshacer después de eliminar un DTM (optimización de rendimiento)

Si está activado, el comando Deshacer no está disponible después de eliminar un DTM. Por lo tanto, el tamaño del proyecto EcoStruxure Machine Expert aumenta si se añade un DTM al proyecto y disminuye si el DTM se elimina posteriormente.

Si está desactivado, el comando Deshacer está disponible después de eliminar un DTM. Por lo tanto, el tamaño del proyecto EcoStruxure Machine Expert aumenta si se añade un DTM al proyecto pero no disminuye si el DTM se elimina posteriormente.

Configuración avanzada

Abre la segunda ventana Opciones FDT para configuraciones avanzadas.

Configuración avanzada

En esta tabla se describe la configuración avanzada de Funciones de FDT:

Opción

Descripción

Administración de usuarios según la especificación de FDT

No utilizado.

Comprobación de parámetros de DTM modificados antes de registrar la aplicación

Si está seleccionada, se realizará una descarga automática de los parámetros a estos dispositivos antes del inicio de sesión, en caso de que los parámetros hayan cambiado desde la última descarga.

Esto es útil para mantener la coherencia, pero puede dar como resultado un tiempo de ejecución más largo para el inicio de sesión (depende del DTM).

Tras salir de la aplicación, volver los DTM a estado "sin conexión"

Si se selecciona, los DTM cambiarán a la modalidad offline después de cerrar sesión en el controlador.

Cada instancia de DTM ocupa memoria. Esta memoria se libera de nuevo en cuanto se cierra el editor.

Controlar cantidad de instancias DTM

No utilizado.

Cantidad máxima de instancias de DTM

No utilizado.

Memoria libre mínima (en MB)

No utilizado.

Crear descripción temporal de dispositivo durante la actualización del catálogo

No utilizado.

Modo verbose

Si esta opción está activada, se mostrará información detallada y mensajes en la vista Mensajes.

NOTA: Utilice la modalidad verbose para depurar. Cuando esta modalidad está activa, se registran muchos mensajes en la memoria, por lo que se reduce la capacidad de la memoria para EcoStruxure Machine Expert.

Mostrar fallos de DTM en ventana emergente

Si está activado, el DTM indica los errores detectados en una ventana emergente.

Si está desactivado, no hay notificaciones de errores detectados. Sin embargo, si está activado el modo verbose, el DTM indica los errores detectados en la ventana Mensajes.

NOTA: Las ventanas emergentes deben confirmarse. Esta función puede ralentizar el funcionamiento. Por ejemplo: en caso de interrupciones de las comunicaciones, si un dispositivo no responde, pueden mostrarse varios mensajes en ventanas emergentes.