El cuadro de diálogo que se abre con editor (diagrama funcional secuencial).
proporciona configuraciones relativas a la edición en unLas configuraciones se expresan en unidades de cuadrícula. Una unidad de cuadrícula = tamaño de fuente establecido actualmente en las opciones de
( ).
|
altura del elemento de paso en unidades de cuadrícula valores posibles: 1...100 |
|
ancho del elemento de paso en píxeles en unidades de cuadrícula valores posibles: 2...100 |
|
ancho de visualización del elemento de acción en unidades de cuadrícula valores posibles: 2...100 |
|
ancho de visualización del calificador en unidades de cuadrícula valores posibles: 2...100 |
|
ancho de visualización de la propiedad en unidades de cuadrícula valores posibles: 2...100 |
Estas configuraciones afectarán a todos los editores SFC abiertos instantáneamente.
Opciones de disposición en SFC
Opciones del
para acciones de paso:
Opción |
Descripción |
---|---|
|
Cuando se copia el paso, la referencia a los objetos de acción a los que el paso llama también se copia. El paso de origen y el nuevo paso llaman a la misma acción. |
|
La referencia a los objetos de acción llamados por el paso se vincula a este paso. Cuando se copia el elemento de paso, se crean nuevos objetos de acción para el nuevo paso. La implementación se ha duplicado. |
|
Cuando se inserta una acción de paso, se le pregunta si las acciones de un elemento de paso se deben duplicar cuando se copia o si se debe utilizar la referencia a la acción existente.
NOTA: Si un paso ya contiene una acción incrustada, también se incrustan las nuevas acciones insertadas de este paso. Del mismo modo, las nuevas acciones insertadas no se incrustan cuando el paso ya contiene una acción no incrustada. En estos casos, no se le solicita que seleccione el modo de duplicación.
|
Opción para
Opción |
Descripción |
---|---|
|
Si la opción está seleccionada, los objetos de acción y transición incrustados en el bloque SFC por un paso se muestran como un nodo en el árbol . |
|
Aquí puede definir qué propiedades del elemento (atributos de paso) deben mostrarse junto a un elemento en la vista del editor SFC: las propiedades y de cada tipo de elemento se muestran en la tabla. Puede activar la casilla del campo para mostrar el valor de la propiedad a la derecha del elemento en cada objeto SFC. Si además activa la casilla del campo , el valor aparecerá precedido del nombre de la propiedad. |
|
Si la opción propiedades de tiempo. está activada, en modalidad online, se mostrará el tiempo de paso actual a la derecha de cada elemento de paso para el que se hayan establecido |