El comando VAR_INPUT CONSTANT en su declaración.
está disponible cuando, en el editor CFC, se selecciona un módulo de POU que tiene parámetros de entrada constante, más específicamente que es una instancia de un bloque de funciones que contiene variablesFUNCTION_BLOCK FB1
VAR_INPUT CONSTANT
{attribute 'parameterCategory':='General'}
{attribute 'parameterUnit':= 'm/s'}
{attribute 'parameterMinValue':= '0'}
{attribute 'parameterMaxValue':= '100'}
fbin1:INT;
fbin2:DWORD:=24354333;
fbin3:STRING:='abc';END_VAR
En CFC, puede identificar POU con entradas constantes mediante una casilla
en la esquina inferior izquierda del elemento. Haga clic en esta casilla o ejecute el comando para abrir el cuadro de diálogo .El cuadro de diálogo
incluye los parámetros siguientes:
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
El nombre de la variable. |
|
Tipo de datos de la variable. |
|
El valor actual de la variable. |
|
El valor de inicialización de la variable. |
|
Estos campos proporcionan información adicional sobre los parámetros. Los valores se definen mediante atributos y no se pueden cambiar en este cuadro de diálogo.
|
|
|
|
|
|
El comando comando ).
está disponible cuando se escribe un valor preparado (consulte elPara editar los valores, seleccione la celda respectiva en la columna
y haga clic una segunda vez o pulse la tecla para abrir un campo de edición. Introduzca el valor. Después de salir del campo y cerrar el cuadro de diálogo con , el valor modificado se aplica al proyecto.Si edita parámetros en modalidad offline y los valores de las constantes del controlador difieren de los valores de la aplicación, esto se indica con un asterisco rojo junto al campo del parámetro. Para guardar los valores del controlador en su aplicación, consulte el comando .