Comandos para el acceso a las trazas guardadas en el sistema de tiempo de ejecución

Lista online

El comando Lista online abre un cuadro de diálogo que muestra las trazas existentes actualmente en el dispositivo. Si el símbolo de traza se coloca debajo de una aplicación, se enumerarán las trazas en ejecución en esta aplicación. Si el símbolo de traza se coloca debajo del dispositivo, se enumeran las trazas de las aplicaciones que están debajo y, adicionalmente, las trazas específicas del proveedor implementadas en el dispositivo.

Cuadro de diálogo Lista online

Eliminar del tiempo de ejecución: Con este comando, se quita la traza seleccionada.

Cargar: Con este comando, la traza seleccionada se carga desde el sistema en tiempo de ejecución.

El comando Lista online solo está disponible cuando se ejecutan trazas en el componente del sistema en tiempo de ejecución CmpTraceMgr.

Cargar traza

El comando Cargar traza cargará las trazas existentes. Si el objeto de traza se coloca debajo de una aplicación, la traza del sistema de tiempo de ejecución con el mismo nombre que el objeto de traza se cargará en el editor de traza, sobrescribiendo la configuración y las muestras de la traza actual. Si el objeto de traza se coloca debajo de un dispositivo, se puede cargar cualquier traza en ejecución en el sistema de tiempo de ejecución.

El nombre extendido con ruta de instancia proporciona nombres inequívocos (por ejemplo, Application.Trace.MyRecord).

NOTA: El comando Cargar traza copia el número de muestras configuradas con el parámetro Tamaño recomendado del búfer de tiempo de ejecución (muestras) en el cuadro de diálogo Configuración avanzada de traza.

El comando Cargar traza solo está disponible cuando se ejecutan trazas en el componente del sistema en tiempo de ejecución CmpTraceMgr.