Archivos sincronizados

Descripción general

En la vista Archivos sincronizados del editor de dispositivos se enumeran los archivos que se descargaron en el controlador al descargar la aplicación:

  • Archivos externos, por ejemplo, archivos que se añadieron a una aplicación.

  • Los archivos implícitos, como por ejemplo el archivo de archivado del código fuente, solo se mostrarán en esta vista si se configuró el tiempo de descarga y se seleccionó la opción Mostrar archivos implícitos para la descarga de aplicaciones en el editor de un PLC en el cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > Editor de dispositivo.

Esta función no está disponible para todos los controladores admitidos. Consulte la guía de programación específica de su controlador para obtener más información sobre esta función.

Descripción de los elementos

En la vista Archivos sincronizados se proporcionan los elementos siguientes:

Elemento

Descripción

Ejemplo

Nombre de archivo

Nombre del archivo debajo de la aplicación, o bien nombre directo del archivo transferido implícitamente (por ejemplo, archivo.prj).

Haga clic en el nombre del archivo para abrirlo.

archive.prj

Ruta de acceso de host

Ubicación de almacenamiento o ubicación original del archivo.

Haga clic en la ruta para abrir el directorio en el Explorador de Windows.

D:\Proj1\Files

Intervalo de tiempo

Intervalo de tiempo para actualizar el archivo en el controlador.

Tras una descarga o cambio en línea de la aplicación.

Información

Información adicional relativa al objeto.

Objeto: archivo externo

Origen

Tipo de origen del archivo.

Objetos de archivos externos, proveedor de descarga de código fuente