Red en FBD/LD/IL

Descripción general

Una red es la entidad básica de un programa FBD o LD. En el editor FBD/LD, las redes se muestran en una lista vertical. Cada red está indicada en el lado izquierdo con un número de red de serie y tiene una estructura que consta de una expresión lógica o aritmética, un programa, función o llamada de bloque de funciones y, en algunos casos, instrucciones de retorno o salto.

El Editor IL, dada la base de editor común con los editores FBD y LD, también utiliza el elemento de red. Si un objeto inicialmente se programó en FBD o LD y posteriormente se convirtió a IL, las redes seguirán estando presentes en el programa IL. Por el contrario, si empezó programando un objeto en IL, necesitará como mínimo 1 elemento de red que pueda contener todas las instrucciones, pero también puede utilizar redes adicionales para estructurar el programa.

Opcionalmente, se puede asignar un título, un comentario y una etiqueta a una red.

Puede activar o desactivar la visibilidad del título, los campos de comentario y el separador de redes en el cuadro de diálogo de opciones del editor FBD, LD e IL. Si la opción está activada, haga clic en la red justo debajo del borde superior para abrir un campo de edición para el título. Asimismo, para introducir un comentario, abra un campo de edición directamente debajo del campo de título. El comentario puede tener varias líneas. Pulse INTRO para insertar saltos de línea. Pulse CTRL + INTRO para finalizar la introducción del texto del comentario.

La visualización o no de un comentario de red y la forma en que se muestra en el editor se define en el cuadro de diálogo de opciones del editor FBD, LD e IL.

Para añadir una etiqueta y asignarle un salto, utilice el comando Insertar etiqueta. Si se define una etiqueta, se mostrará debajo del campo de título y comentario. Y si estos campos no están disponibles, directamente debajo del borde superior de la red.

Comentarios y etiqueta de una red

Puede establecer una red como comentario. Esto indica que la red no se procesa, sino que se muestra y se gestiona como un comentario. Para ello, utilice el comando Conectar/desconectar comentarios.

En una red seleccionada actualmente (posición del cursor 6), puede aplicar los comandos predeterminados para copiar, cortar, insertar y eliminar.

NOTA: Al hacer clic con el botón derecho (posición del cursor 6) en títulos, comentarios o etiquetas, se seleccionará únicamente esa entrada en lugar de toda la red. De este modo, la ejecución de los comandos predeterminados no afecta a la red.

Para insertar una red, utilice el comando Insertar red o arrástrela desde las herramientas. Una red, junto con todos sus elementos, también se puede copiar o mover mediante el método de arrastrar y soltar en el editor.

También puede crear subredes insertando bifurcaciones.

Red RET

En la modalidad online, se mostrará una red vacía adicional debajo de las redes existentes. En lugar de tener asignado un número de red, se identifica mediante RET.

Representa la posición en la que la ejecución regresará a la POU de llamada y proporciona una posición de parada posible.