Para configurar de qué forma las acciones deben asociarse a los pasos IEC, hay disponibles algunos calificadores, que deben insertarse en el campo de calificador de un elemento de acción.
Calificador |
Nombre desarrollado |
Descripción |
---|---|---|
N |
no almacenada |
La acción se mantiene activa mientras el paso esté activo. |
R |
restablecimiento de anulación |
La acción se desactiva. |
S |
establecida (almacenada) |
La acción se iniciará cuando el paso esté activo y se continuará una vez que el paso esté desactivado y hasta que la acción se restablezca. |
L |
limitada en el tiempo |
La acción se iniciará cuando el paso esté activo. Continuará hasta que el paso se desactive o haya pasado un tiempo determinado. |
D |
retardada |
Se iniciará un temporizador de retardo cuando el paso esté activo. Si el paso sigue activo después del retardo, la acción se iniciará y continuará hasta que se desactive.
NOTA: Cuando dos pasos consecutivos tienen una acción D (retardada) para establecer la misma variable booleana, esta variable no se restablecerá durante la transición de un paso a otro. Para restablecer la variable, inserte un paso intermedio entre los dos pasos.
|
P |
pulso |
La acción se iniciará cuando el paso esté activo/inactivo. |
SD |
almacenada y retardada |
La acción se iniciará tras el retardo establecido y continuará hasta que se restablezca. |
DS |
retardada y almacenada |
Si el paso sigue activo después del retardo especificado, la acción se iniciará y continuará hasta que se restablezca. |
SL |
almacenada y limitada en el tiempo |
La acción se iniciará cuando el paso esté activo y continuará durante el tiempo especificado o hasta que se produzca un restablecimiento. |
Los calificadores L, D, SD, DS y SL requieren un valor de tiempo en formato de constante TIME. Introdúzcalo directamente después del calificador separado por un espacio en blanco, por ejemplo L T#10s
.