El editor de declaraciones de texto sirve para crear la parte de declaración de un objeto POU. Se puede complementar con una vista tabular. Cualquier modificación realizada en una de las vistas se aplica a la otra de forma inmediata.
En función de la configuración actual de las opciones del editor de declaraciones, estarán disponibles solamente la vista de texto o solamente la vista tabular. Puede pasar de una a otra mediante los botones (
/ ) del borde derecho de la ventana del editor.Normalmente, el editor de declaraciones se utiliza junto con los editores de los lenguajes de programación. Por lo tanto, se colocará en la parte superior de la ventana que se abre cuando se va a editar o ver (supervisar) un objeto en modalidad sin conexión o en línea. En la parte de la declaración se describe el tipo de POU (por ejemplo: PROGRAM, FUNCTION_BLOCK, FUNCTION). Se puede ampliar mediante atributos de pragma globales de POU.
La modalidad en línea del editor de declaraciones se estructura igual que la de una vista .
La declaración de variables también se efectúa en
y , que se crean en editores diferentes.Consulte también el capítulo Declaración de variables.