Información sobre la configuración de tareas

Descripción general

La configuración de tareas define una o varias tareas para controlar el procesamiento de un programa de aplicación. Por lo tanto, la configuración de tareas es un objeto esencial para una aplicación y debe estar disponible en el Árbol de aplicaciones.

Descripción del árbol de configuración de tareas

En la posición más alta de un árbol de configuración de tareas, se encuentra la entrada Configuración de tareas . A continuación se encuentran las tareas definidas, cada una representada por su nombre. Las llamadas a POU de cada tarea específica se muestran en el árbol de configuración de tareas.

Puede editar el árbol de tareas (añadir, copiar, pegar o eliminar tareas) con los comandos apropiados que pueden utilizarse en el Árbol de aplicaciones . Por ejemplo, para añadir una nueva tarea, seleccione el nodo Configuración de tareas, haga clic en el signo más de color verde y ejecute el comando Tarea... Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en el nodo Configuración de tareas y ejecutar el comando Agregar objeto > Tarea...

Configure las tareas concretas en el editor de tarea, que, además, proporciona una vista de supervisión en la modalidad en línea. Las opciones disponibles para la configuración de tareas dependen de la plataforma del controlador.

Configuración de tareas en el Árbol de aplicaciones

Tareas

Una tarea se utiliza para controlar el procesamiento de un programa IEC. Se define por un nombre, una prioridad y por un tipo que determina en qué condición se desencadenará el inicio de la tarea. Puede definir esta condición por un tiempo (cíclico, de ejecución libre) o por un evento interno o externo que desencadenará la tarea; por ejemplo, el flanco ascendente de una variable de proyecto global o un evento de interrupción del controlador.

Para cada tarea, puede especificar una serie de POU de programa que será iniciada por la tarea. Si la tarea se ejecuta en el presente ciclo, estos programas se procesarán durante 1 ciclo.

La combinación de prioridad y condición determinará en qué orden cronológico se ejecutarán las tareas.

Para cada tarea, puede configurar un control de tiempo (watchdog). La configuración posible depende de la plataforma del controlador en cuestión.