Ficha Supervisión

Descripción general

Si se admite en el sistema de destino, se permite la funcionalidad de supervisión. Se trata de un análisis dinámico del tiempo de ejecución y el número de llamadas controladas por una tarea. En la modalidad online, se puede supervisar el procesamiento de tareas.

Vista online del editor de Configuración de tareas

Cuando selecciona el nodo superior del árbol Configuración de tarea, además de la ficha Propiedades, la ficha Supervisión está disponible. En la modalidad online, muestra el estado y algunas estadísticas actuales sobre los ciclos y tiempos de ciclo en una vista de tabla. El intervalo de actualización de los valores es el mismo que el utilizado para la supervisión de los valores del controlador.

Descripción de los elementos

Cuando se selecciona el nodo superior del árbol Configuración de tareas, además del cuadro de diálogo Propiedades, está disponible en otra ficha el cuadro de diálogo Supervisión. En la modalidad online, muestra el estado y algunas estadísticas actuales sobre los ciclos y tiempos de ciclo en una vista de tabla. El intervalo de actualización de los valores es el mismo que el utilizado para la supervisión de los valores del controlador.

Configuración de tareas, Supervisión

Para cada tarea se muestra la siguiente información en una línea:

Tarea

Nombre de la tarea definido en la Configuración de tareas.

Estado

Entradas posibles:

  • No creado: no se ha iniciado desde la última actualización; especialmente utilizado para tareas de eventos.

  • Creado: la tarea se conoce en el sistema de tiempo de ejecución, pero aún no se ha configurado para su funcionamiento.

  • Válido: la tarea funciona de forma normal.

  • Excepción: la tarea tiene una excepción.

Número de ciclos IEC

Número de ciclos de ejecución desde que se inició la aplicación; 0 si la función no es compatible con el sistema de destino.

Número de ciclos

Número de ciclos que ya están en ejecución (en función del sistema de destino, puede ser igual al número de ciclos IEC, o mayor si los ciclos se cuentan aunque la aplicación no esté en ejecución).

Último tiempo de ciclo (µs)

Último tiempo de ejecución medido en µs.

Tiempo de ciclo medio (µs)

Promedio de tiempo de ejecución de todos los ciclos en µs.

Tiempo de ciclo máximo (µs)

Tiempo de ejecución máximo de todos los ciclos medido en µs.

Tiempo de ciclo mínimo (µs)

Tiempo de ejecución mínimo de todos los ciclos medido en µs.

Inestabilidad (µs)

Valor presente de la inestabilidad* periódica en µs

Inestabilidad mín. (µs)

Inestabilidad periódica* medida mínima en µs

Inestabilidad máx. (µs)

Inestabilidad periódica* medida máxima en µs

* inestabilidad: tiempo que pasa después del inicio de la tarea hasta que el sistema operativo indica que está en ejecución.

Para restablecer los valores a 0 para una tarea, coloque el cursor en el campo de nombre de tarea y ejecute el comando Restablecer, disponible en el menú contextual.