Editor de vista de supervisión/lista de supervisión

Descripción general

Una lista de supervisión es un conjunto de variables de proyecto definido por el usuario. Se muestran en la vista de supervisión para supervisar los valores de una tabla. Además, en la vista de supervisión se pueden escribir y forzar las variables.

Para abrir una vista de supervisión, utilice el submenú del comando Supervisar (de forma predeterminada, se encuentra en el menú Ver). Proporciona un editor para crear listas de supervisión.

De forma predeterminada, se pueden configurar hasta 4 listas de supervisión individuales en las vistas de supervisión Supervisar 1, Supervisar 2, Supervisar 3 y Supervisar 4. La vista Ver todos los forzados en modalidad online se llena automáticamente con todos los valores actualmente forzados de la aplicación activa.