En el editor de configuración IEC. Añada el editor como un objeto en el árbol . Una vez en él, podrá cambiarle el nombre.
, defina las conversiones que podrán utilizarse para las variables de los elementos de visualización y en los editoresEditor de
Es posible definir diversas conversiones para el proyecto. Especifique un
y elija el para cada una de ellas. La fórmula de conversión respectiva se mostrará automáticamente en la columna . Especifique una para determinar cuándo deberá ejecutarse la conversión. En función del seleccionado, defina otros parámetros específicos en el área situada debajo de la tabla.En el editor se proporcionan los siguientes tipos de conversión:
Cálculo con offset: Desplazamiento simple (offset)
Cálculo con factor: Escalado simple (factor)
Cálculo con factor y offset: Escalado lineal 1 (factor y desplazamiento)
Cálculo con rango base y rango de destino: Escalado lineal 2 (base y rango de destino)
Cálculo con una expresión definida por el usuario: Conversión definida por el usuario
Diferentes cálculos según el valor de una variable: Conversión conmutable
Para obtener información sobre el uso de las conversiones de unidades en editores IEC, consulte el capítulo Uso en editores IEC.
Para obtener información sobre el uso de conversiones de unidades en visualizaciones, consulte el capítulo Uso de conversión de unidades de la sección Visualización de la ayuda en línea de EcoStruxure Machine Expert.
Pueden seleccionarse 3 condiciones para definir cuándo se ejecutará el cálculo:
Condición |
Descripción |
---|---|
|
La conversión siempre se ejecuta. |
|
Idioma de la visualización (valor de la variable VisuElems.CurrentLanguage) |
|
La conversión se ejecuta según el valor de una variable. El valor de comparación puede ser una constante, una variable o una expresión IEC. |
Utilice esta conversión si desea sumar un offset al valor de entrada.
(valor de salida = valor de entrada + offset)
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
Valor o variable |
Utilice esta conversión si desea multiplicar el valor de entrada por un factor.
(valor de salida = valor de entrada * factor)
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
Valor o variable |
Utilice esta conversión si desea multiplicar el valor de entrada por un factor y sumarle un offset.
(valor de salida = (valor de entrada * factor) + offset)
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
Valor o variable |
|
Valor o variable |
Utilice esta conversión si desea calcular el valor definiendo el rango de entrada y de salida. Se calcularán internamente un factor y un offset.
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
Valor inferior del rango de entrada |
|
Valor superior del rango de entrada |
|
Valor inferior del rango de salida |
|
Valor superior del rango de salida |
Ejemplo
Base start value: 0
Base end value: 1024
Target start value: 4.0
Target end value: 20.0
Utilice esta conversión si desea calcular el valor de entrada mediante una expresión definida por el usuario. Utilice la variable rValue como valor de entrada. En esta expresión puede utilizarse cualquier operando IEC.
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
Expresión para convertir el valor de entrada |
|
Expresión para revertir el valor calculado |