Publique variables en la parte del controlador de la aplicación EcoStruxure Machine Expert en el editor de .
ADVERTENCIA | |
---|---|
Para obtener más información sobre la "alineación natural", consulte Attribute pack_mode.
Para publicar variables en el editor de
, haga lo siguiente:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Cree un nodo capítulo Adición de una configuración de símbolos. bajo el nodo del tal como se describe en el |
2 |
Haga doble clic en el nodo para abrir el editor de . |
3 |
En el editor de , seleccione las variables elementales que desee publicar para la comunicación con uno o varios terminales HMI. Para ello, marque o desmarque la casilla de verificación en la columna :![]() También puede asignar derechos de acceso de lectura/escritura a cada variable individualmente en la columna editor de Configuración de símbolos. . Para obtener más información, consulte la descripción delPara usar conjuntos de símbolos, consulte Creación de conjuntos de símbolos que permitan diferentes derechos de acceso para diferentes clientes de control. Nota: Las variables de tipos de datos elementales serán las únicas disponibles para el intercambio con terminales HMI. |
4 |
Para validar las opciones, haga clic en el enlace del editor de . |