Puede declarar las variables manualmente con el editor de declaraciones textual o tabular o automáticamente como se explica en este capítulo.
Puede definir en el cuadro de diálogo declaración de la variable.
, categoría , que el cuadro de diálogo se deberá abrir en cuanto se introduzca una cadena todavía no declarada en la parte de la implementación de un editor y se pulse la tecla INTRO. Este cuadro de diálogo admite laPara abrir el cuadro de diálogo
manualmente:ejecute el comando
, que está disponible de forma predeterminada en el menú ; opulse las teclas SHIFT+F2.
Si elige una variable ya declarada antes de abrir el cuadro de diálogo , podrá editar la declaración de esta variable.