Conversiones ANY_..._TO

Información general

Para obtener sugerencias de carácter general que hay que tener en cuenta durante la conversión de tipo, consulte el capítulo Funciones de conversiones de tipo.

Definición

Conversión a partir de cualquier tipo de datos o, más concretamente, de cualquier tipo de datos numéricos a otro tipo de datos. Al igual que con cualquier tipo de conversión, se debe tener en cuenta el tamaño de los operandos para que la conversión sea correcta.

Sintaxis

ANY_NUM_TO_<tipo de datos numérico>

ANY_TO_<cualquier tipo de datos>

Ejemplo

Conversión de una variable de tipo de datos REAL a INT:

re : REAL := 1.234;
i : INT := ANY_TO_INT(re)