SIN

Definición

Operador IEC numérico para devolver el seno de un ángulo.

La entrada que define el ángulo en radianes y la variable de salida debe ser del tipo REAL o LREAL. El tipo de salida debe corresponderse con el tipo de entrada. De lo contrario, se mostrará un mensaje de error.

NOTA: El rango de valores para el valor de entrada es −263...+263 que no se corresponde exactamente con el espacio LREAL de 64 bits (consulte también REAL / LREAL). Si el valor de entrada se encuentra fuera de este rango, la función devuelve el valor de entrada.

Ejemplo en IL

El resultado en q es 0,479426.

LD                0.5
SIN
ST                q

Ejemplo en ST

q:=SIN(0.5);

Ejemplo en FBD