Constantes REAL/LREAL

Descripción general

Las constantes REAL y LREAL se pueden proporcionar como fracciones decimales y representarse de forma exponencial. Use el punto decimal como separador decimal de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades.

Ejemplos

Constante REAL/LREAL

Descripción

7.4

No use 7,4, porque la coma provocará un error de compilador.

1/3.0

Fracción decimal para 0.333333343.

NOTA: En el caso de la división de tipos enteros, el resultado sigue siendo un tipo entero. El valor se redondea.

Por ejemplo, 1/3 da 0 como resultado.

1.64e+009

No use 1,64e+009 para notaciones exponenciales, porque la coma provocará un error de compilador.

Si desea conocer los límites de los tipos de datos REAL y LREAL, consulte la descripción de los Tipos de datos estándar.