Puede incluir una lógica de control en una plantilla de dispositivos si la lógica contiene una o más secciones de código que intercambian datos con el dispositivo de campo de una de las siguientes formas:
Una sección de código usa una nueva variable definida en la asignación de E/S del dispositivo de campo.
Una sección de código y la asignación de E/S del dispositivo de campo usan una variable común que se define en una GVL o un programa del controlador contenido por la aplicación a la que pertenece la sección del código.
Una sección de código y el dispositivo de campo usan una variable fija específica del dispositivo (por ejemplo, las variables de referencia del eje usadas con las unidades Altivar o Lexium).
Las secciones de código están formadas por una secuencia de llamadas interconectadas de bloques de funciones, funciones y operadores.
Si existe una de las siguientes relaciones entre las llamadas individuales, se considera que están conectadas:
Hay una conexión gráfica entre las llamadas individuales en CFC, FBD y LD.
Hay una variable conectada a la salida de una llamada y a la entrada de la otra llamada.
Una llamada usa el parámetro de la otra llamada.
Puede seleccionar individualmente los bloques de funciones incluidos en estas secciones de código que intercambian datos con el dispositivo de campo que se incluirá en la plantilla de dispositivos. Esto permite crear otras plantillas de dispositivos que proporcionan distintas funciones para el mismo dispositivo de campo.
Las expresiones, así como las variables usadas en estas expresiones, que están conectadas a los parámetros de un bloque de funciones, una función o un operador, se guardan automáticamente en la plantilla de dispositivos.
Si crea una plantilla de dispositivo en un lenguaje IEC, pero la instancia en un lenguaje IEC diferente, el resultado puede ser una diferencia en la ejecución. Por lo tanto, lo mejor es asegurarse de que dicha lógica de control sea lo más sencilla posible.
Si se garantiza que la lógica sea lo más sencilla posible, es probable que las secciones de código funcionen de forma idéntica aunque se creen en lenguajes IEC diferentes.
Evite los elementos de detección de flancos, ya que no existen en otros lenguajes IEC.
Si es posible, use los bloques de funciones R_TRIG
o F_TRIG
en su lugar.
Use el comando
para ordenar los elementos CFC que pertenecen a la misma sección de código, de acuerdo con su posición en el flujo de datos. Esto proporciona una mejor compatibilidad con otros lenguajes IEC.Deje espacio (en dirección horizontal) entre los elementos CFC individuales, ya que debido al cambio de nombre, los nombres de las variables se ampliarán al crear un dispositivo a partir de una plantilla.
En la siguiente figura se muestra un ejemplo típico de sección de código para un dispositivo de E/S distribuidas Advantys OTB en una aplicación de transporte:
La sección de código está formada por los siguientes bloques de funciones:
Nombre |
Tipo |
Función |
---|---|---|
|
Bloque de entrada |
Conversión de datos procedentes de OTB al formato necesario para el bloque de control |
|
Bloque de control |
Datos de procesamiento |
|
Bloque de salida |
Conversión de datos procedentes del bloque de control al formato necesario para OTB |
Las variables InByte2_Conv20
, InByte1_Conv20
y OutByte_Conv20
están definidas en la asignación de E/S de OTB. Por lo tanto, la sección de código intercambia datos con el dispositivo OTB. De esta forma, puede convertirse en parte de la plantilla de dispositivos.