EcoStruxure Machine Expert proporciona 2 maneras de crear una plantilla de funciones:
En la vista
, con el cuadro de diálogo .En el árbol
o el , mediante el cuadro de diálogo .En los párrafos siguientes se enumeran los pasos necesarios para guardar como plantillas de funciones las funciones de aplicaciones ya disponibles que cumplan los criterios expuestos en el apartado Funciones de aplicaciones como base para plantillas de funciones.
El procedimiento mediante la vista
permite crear su propia plantilla de funciones arrastrando y soltando elementos:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En la vista , expanda la sección . |
2 |
Seleccione el nodo y haga clic en el signo más de color verde.Resultado: Se inserta un nodo nuevo con el nombre predeterminado bajo el nodo . |
3 |
Seleccione el nodo y haga clic en el signo más de color verde.Resultado: Se muestra el cuadro de diálogo .![]() |
4 |
En la ficha del cuadro de diálogo , en , introduzca un nombre para la plantilla de funciones.Arrastre los elementos que desea incluir en la plantilla de funciones desde hasta el cuadro de la ficha . Los elementos enumerados en este cuadro se insertan en la plantilla de funciones.
NOTA: Los elementos deben pertenecer a la misma aplicación.
|
5 |
La ficha del cuadro de diálogo muestra las variables que están incluidas en los elementos que ha seleccionado en la ficha .![]() En la lista de variables, seleccione aquellas que desee declarar como parámetros de plantilla; para ello, seleccione la casilla de la variable o de un nodo. |
6 |
La ficha del cuadro de diálogo permite añadir más información a la plantilla de funciones.Puede insertar un enlace a la ayuda online de esta plantilla de funciones. El cuadro de diálogo le permite añadir texto informativo adicional que se puede traducir; también puede añadir un gráfico a modo de ilustración de esta plantilla de funciones. Para obtener una descripción de estos parámetros, consulte el capítulo Adición de información para plantillas o bibliotecas de plantillas. |
7 |
Haga clic en el botón . |
Para guardar una función de aplicación ya disponible como plantilla de funciones, haga lo siguiente:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Haga clic con el botón derecho en una subcarpeta de un nodo de aplicación del árbol o un nodo de modelo funcional del . |
2 |
Ejecute el comando en el menú contextual.Resultado: EcoStruxure Machine Expert genera la aplicación automáticamente. Una vez que se haya completado este proceso correctamente, se mostrará el cuadro de diálogo . ![]() |
3 |
Defina la nueva plantilla de funciones tal como se indica a continuación. |
4 |
Haga clic en para cerrar el cuadro de diálogo y crear la nueva plantilla de funciones.Resultado: EcoStruxure Machine Expert comprobará que se pueda crear la plantilla de funciones y mostrará un mensaje para indicar que se ha creado correctamente o indicar los errores detectados. |
En el cuadro de texto
del cuadro de diálogo , defina el nombre con el que se guardará la plantilla de funciones en la biblioteca de plantillas. De forma predeterminada, este cuadro de texto contiene el nombre de la carpeta en la que se encuentra la función de aplicación en el árbol , aunque puede adaptar el nombre a sus requisitos individuales.Para seleccionar una de las bibliotecas de plantillas previamente instaladas o creadas en la que se almacenará la nueva plantilla de funciones, haga lo siguiente:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el cuadro de diálogo , haga clic en el botón situado al lado del cuadro de texto .Resultado: Aparecerá el cuadro de diálogo . |
2 |
En el cuadro de diálogo se muestran las bibliotecas de plantillas que se han instalado para el proyecto abierto o que se han creado. Las bibliotecas protegidas contra escritura no se muestran.Para añadir una plantilla de funciones nueva a una de estas bibliotecas de plantillas, seleccione la entrada apropiada y haga clic en . |
Puede definir las variables de la plantilla de funciones como parámetros de la plantilla.
Para definir las variables de la plantilla de funciones como parámetros de la plantilla, haga lo siguiente:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el cuadro de diálogo , haga clic en el botón situado a la derecha del cuadro de texto .Resultado: Aparece el cuadro de diálogo .Muestra las variables que están definidas en la aplicación seleccionada. |
2 |
Seleccione la casilla de una variable determinada para seleccionarla como parámetro de la plantilla de funciones. Como alternativa, seleccione la casilla de un nodo raíz para seleccionar todos los elementos que hay bajo dicho nodo. |
3 |
Haga clic en el botón .Resultado: Las variables seleccionadas se muestran en el cuadro de texto del cuadro de diálogo .Se muestran en la tabla del cuadro de diálogo , donde puede asignar valores nuevos para estos parámetros mediante . |
Para sobrescribir una plantilla de funciones existente con la función de aplicaciones seleccionada, haga lo siguiente:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el cuadro de diálogo , haga clic en el botón situado a la derecha del cuadro de texto . |
2 |
Busque la plantilla de funciones ya disponible que desee reemplazar. |
3 |
Seleccione la plantilla de funciones que desee reemplazar. Resultado: El nombre de esta plantilla de funciones se insertará en el cuadro de texto y el nombre de la biblioteca de plantillas en la que se almacene se insertará en el cuadro de texto . |
4 |
Haga clic en para cerrar el cuadro de diálogo y reemplazar la plantilla de funciones seleccionada por la función de aplicación nueva. |
Para añadir más información a la plantilla de funciones nueva, haga clic en el botón Adición de información para plantillas o bibliotecas de plantillas.
Se abre el cuadro de diálogo . Permite introducir más información para la plantilla de funciones. Puesto que este cuadro de diálogo es idéntico al de las plantillas de dispositivos y las bibliotecas de plantillas, consulte la descripción en el capítulo