Ejecución de scripts

Descripción general

Puede ejecutar archivos de script (filename.py), que contengan una secuencia de comandos de script, desde la interfaz de usuario de EcoStruxure Machine Expert.

Para obtener más información sobre cómo ejecutar scripts desde la interfaz de usuario de EcoStruxure Machine Expert, consulte el capítulo Comandos relacionados con scripts.

Archivos por lotes

Comandos de uso frecuente

Comando

Descripción

- REM o ::

La línea es un comentario y se ignorará.

cd

Cambia a otro directorio.

echo off

No se mostrarán los comandos.

Para evitar que se muestren comandos únicos, inserte un carácter @ delante del comando.

echo

Muestra una cadena o una variable en la consola de programación.

set

Declara una variable y le asigna un valor.

>

Escribe la salida en un archivo. Si el archivo ya existe, se sobrescribirá.

>>

Añade la salida a un archivo. Si el archivo no existe, se creará.

Ejemplo de aplicación:

@echo off
REM Go to the directory where EcoStruxure Machine Expert is installed
cd "<Replace this with the path to the LogicBuilderShell.exe, for example, C:\Program Files\Schneider Electric\EcoStruxure Machine Expert\V2.0>"
REM Run LogicBuilderShell.exe with no graphical user interface and the full path to the script
LogicBuilderShell.exe "<Replace this with the full file path where the script is stored, for example, D:\MyScripts\TestScript.py>"
pause