Configuración de traza - Vistas de árbol

Descripción general

El cuadro de diálogo Configuración de traza incluye dos vistas de árbol distintas en el lado izquierdo:

  • Vista de árbol Registro de traza

  • Vista de árbol Presentation (diagrams)

Vista de árbol Registro de traza

En la vista de árbol Registro de traza se enumeran las variables que se trazan y se proporciona acceso a la configuración de las variables.

La vista que se muestra en el lado derecho del cuadro de diálogo Configuración de traza dependerá del elemento que se seleccione en la vista de árbol:

Si...

Entonces...

Se selecciona un nombre de traza

Se muestra la vista Configuración de registro en el lado derecho.

Se selecciona una variable de traza

Se muestra la vista Configuración de variable en el lado derecho.

Comandos del menú contextual de la vista de árbol Registro de traza

El menú contextual de la vista de árbol Registro de traza incluye los siguientes comandos:

Comando

Descripción

Agregar variable

Abre la vista Configuración de variable en el lado derecho.

Para añadir una nueva variable, haga clic en el botón de examinar (...) y selecciona una variable para la traza.

Assign to diagram

Haga clic con el botón derecho en una variable y ejecute el comando Assign to diagram para enumerar los diagramas que no incluyen la variable seleccionada. Seleccione un diagrama para mostrar la variable seleccionada en dicho diagrama.

Este comando se desactiva si la variable seleccionada ya está asignada a todos los diagramas.

Habilitado

Las variables están habilitadas de forma predeterminada.

Las variables desactivadas se muestran como deshabilitadas. No se muestran ni se registran.

Vista de árbol Presentation (diagrams)

En la vista de árbol Presentation (diagrams) se enumeran los diagramas que se muestran en el editor de traza y se proporciona acceso a la modalidad de visualización.

La vista que se muestra en el lado derecho del cuadro de diálogo Configuración de traza dependerá del elemento que se seleccione en la vista de árbol:

Si...

Entonces...

Se selecciona el nodo Time axis.

Se muestra la vista Modo de representación en el lado derecho. Permite especificar la visualización del eje temporal.

Se selecciona un nombre de diagrama.

Se muestra la configuración del sistema de coordenadas del diagrama, así como una vista previa.

Se selecciona el nodo Eje Y.

Se muestra la vista Modo de representación en el lado derecho. Permite especificar la visualización del eje.

Se selecciona una variable de traza debajo del nodo Shown variables.

Se muestra la vista Configuración de variable en el lado derecho, que permite configurar las variables de traza.

Comandos del menú contextual de la vista de árbol Presentation (diagrams)

El menú contextual de la vista de árbol Presentation (diagrams) incluye los siguientes comandos:

Comando

Descripción

Add diagram

Añade un nuevo diagrama, que se muestra en la vista de árbol Presentation (diagrams).

Add new variable

Añade una nueva variable de traza y abre la vista Configuración de variable en el lado derecho.

Seleccione una variable en el campo de entrada para trazar el gráfico de valores. Especifique la visualización. La variable se asigna al diagrama seleccionado.

Add existing variable

Haga clic con el botón derecho en un diagrama y ejecute el comando Add existing variable para enumerar las variables de traza en las que no se muestra el diagrama seleccionado. Seleccione una variable para mostrarla en el diagrama seleccionado.

Este comando no estará disponible si ya se muestran todas las variables de traza en el diagrama seleccionado.