La vista
del editor de dispositivo muestra objetos que permiten acceder al dispositivo desde la aplicación. En la modalidad en línea, funciona como vista de supervisión.Si se ha creado una instancia de bloque de funciones implícitamente para un dispositivo, como mínimo esta instancia se muestra como objeto en la tabla. Esta instancia puede usarse, por ejemplo, para reiniciar un bus o para obtener información de la aplicación. Depende del dispositivo si este tipo de instancia de dispositivo está disponible y qué opciones de acceso se ofrecen. Consulte la guía de programación específica de su controlador si desea más información.
La tabla también contiene instancias de bloques de funciones vinculados a entradas o salidas del dispositivo. La asignación de un bloque de funciones a un canal se define en la vista . Esta vista contiene el botón , que proporciona un enlace directo al objeto correspondiente en esta tabla de .
Puede agregar objetos a esta tabla que aún no estén vinculados con un canal de dispositivo.
En la modalidad online, puede usar la tabla
como vista de supervisión. Indica el valor, la dirección y el comentario de la variable de bloque de funciones en el canal. También le permite escribir y forzar valores.La vista
proporciona los siguientes elementos:
Elemento |
Descripción |
---|---|
|
Abre el cuadro de diálogo para crear una nueva instancia o para editar la instancia seleccionada en la tabla. |
|
Elimina la entrada seleccionada. |
|
Proporciona un enlace directo desde la entrada seleccionada hasta la asignación correspondiente en la vista . |
|
El nombre de objeto está formado por el nombre de dispositivo y el nombre de bloque de funciones, por ejemplo, Los cambios del nombre de dispositivo en el proyecto se indican aquí. La parte del nombre situada después del nombre de dispositivo es editable. |
|
Tipo de asignación, como en la vista . |
|
Tipo de datos, que es el nombre del bloque de funciones en este caso. |
|
Solo disponible en modalidad en línea: Indica el valor, la dirección y el comentario presentes de la variable en el canal. Puede introducir un valor para escribir o forzar la variable. |