Definir alarmas

Descripción general

Una definición de alarma consta de los siguientes componentes:

  • Descripción general (como el ID y el texto del mensaje).

  • Descripción del motivo de la alarma (como la expresión que se va a monitorizar, los límites y el tiempo de espera mínimo).

  • Descripción de los efectos de la alarma (como las acciones, las propiedades de visualización y el método de confirmación) que forman parte de la clase de alarma asociada.

Confirmar alarmas

Las alarmas se suelen usar para informar al usuario sobre una situación de alarma. Para garantizar que el usuario ha tenido en cuenta la información de alarma, EcoStruxure Machine Expert permite configurar varias acciones en la clase de alarma. El usuario debe confirmar la alarma para eliminarla de la lista de alarmas. Los tipos de confirmación de alarmas se describen en los diagramas de estado como transiciones de estado.

Eventos de alarma - Condiciones de alarma

Un evento de alarma se vincula a una condición de alarma. La condición de alarma puede existir durante un periodo de tiempo, mientras que el evento de alarma indica un cambio (por ejemplo, el cambio del estado de funcionamiento normal a estado de alarma).

En la configuración de alarmas se utilizan los nombres siguientes para los tipos de eventos y los estados de alarma asociados:

  • Activo

  • ACK

  • Inactivo