TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface es compatible con los módulos de ampliación TM7 por medio del módulo electrónico transmisor de datos TM5 (TM5SBET7).
El rango de E/S de ampliación incluye:
Bloques de E/S digitales TM7
Bloques de E/S analógicas TM7
Los bloques de entradas analógicas o digitales convierten los valores medidos (tensión, corriente) en valores numéricos que el controlador puede procesar.
Los bloques de salidas analógicas o digitales convierten los valores numéricos internos del controlador en tensión o corriente.
Los bloques de temperatura analógicos convierten los valores de medición de temperatura en valores numéricos que el controlador puede procesar. Para mediciones de temperatura, el bloque de temperatura devuelve el valor medido utilizando pasos de 0,1 °C (0,18 °F).
Los bloques de distribución de alimentación PDB se utilizan para gestionar la fuente de alimentación de los diferentes bloques de E/S. El PDB alimenta el bus de alimentación TM7.
En esta tabla se enumeran los bloques digitales:
Referencia |
Número de los canales |
Tensión/corriente |
---|---|---|
8 entradas |
24 V CC/7 mA |
|
16 entradas |
24 V CC/7 mA |
|
16 entradas |
24 V CC/7 mA |
|
8 salidas |
24 V CC / 2 A |
|
TM7BDM8B(1) |
8 entradas 8 salidas |
24 V CC / 4.4 mA 24 V CC / 0,5 A |
TM7BDM16A(1) |
16 entradas 16 salidas |
24 V CC / 4.4 mA 24 V CC / 0,5 A |
TM7BDM16B(1) |
16 entradas 16 salidas |
24 V CC / 4.4 mA 24 V CC / 0,5 A |
(1) E/S se puede configurar de forma individual como entrada o salida. |
En esta tabla se enumeran los bloques analógicos:
Referencia |
Número de los canales |
Tensión/corriente |
---|---|---|
4 entradas |
De –10 a 10 V CC |
|
4 entradas |
0...20 mA |
|
4 salidas |
De -10 a +10 V CC |
|
4 salidas |
De 0 a 20 mA |
|
2 entradas 2 salidas |
De -10 a +10 V CC De -10 a +10 V CC |
|
2 entradas 2 salidas |
De 0 a 20 mA De 0 a 20 mA |
En esta tabla se enumeran los bloques de entradas de temperatura:
Referencia |
Número de canales |
Tipo Sensor |
---|---|---|
4 entradas |
PT100/1000 KTY10-6/84-130 |
|
4 entradas |
Termopar J, K y S |
La E/S que puede estar integrada en su controlador es independiente de la E/S que puede haber añadido en forma de extensión de E/S. Es importante que la configuración de E/S lógica dentro de su programa coincida con la configuración de E/S física de su instalación. Si añade o elimina cualquier E/S física desde o hacia el bus de extensión de E/S o, en función de la referencia del controlador, desde o hacia el controlador (en forma de cartuchos), es obligatorio que actualice la configuración de su aplicación. Esto también se aplica a cualquier dispositivo de bus de campo que pueda tener en su instalación. En caso contrario, existe la posibilidad de que el bus de extensión o el bus de campo dejen de funcionar mientras la E/S incrustada que puede haber en su controlador continúa funcionando.
ADVERTENCIA | |
---|---|