Los dos conmutadores rotativos situados en el panel frontal del TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface se utilizan para configurar una dirección IP. El valor predeterminado de los conmutadores rotativos es 0.
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de la posición del conmutador rotativo en B5 (hex) = 181 (decimal):
(x16) Conmutador rotativo de orden más elevado: establecido en B (hex) = 11 (decimal)
(x1) Conmutador rotativo de orden más bajo: establecido en 5 (hex) = 5 (decimal)
Valor de posición de los conmutadores rotativos = B5 (hex) = 11x16 + 1x5 = 181 (decimal)
En la tabla siguiente se muestra la configuración predeterminada:
Parámetro |
Rango |
---|---|
Dirección IP |
10.10.xxx.xxx (1) |
Máscara de subred |
255.0.0.0 |
Pasarela |
0.0.0.0 |
NetBios principal |
- |
NetBios secundaria |
- |
(1) Los dos últimos campos de la dirección IP predeterminada se componen de los dos últimos bytes hexadecimales de la dirección MAC en la interfaz de bus de campo.
NOTA: Una dirección MAC siempre se escribe en formato hexadecimal y una dirección IP, en formato decimal. Convierta la dirección MAC al formato decimal. Por ejemplo, si la dirección MAC es 00.80.F4.01.80.F2, la dirección IP predeterminada es 10.10.128.242.
NOTA: Si la dirección MAC finaliza con 00 hex, la dirección IP no podrá ser 0 en el último campo, sino 128. Por ejemplo, si la dirección MAC es 00.80.F4.01.80.00, la dirección IP predeterminada será 10.10.128.128.
|
Ajuste los conmutadores rotativos antes de realizar lo siguiente:
Aplicación de alimentación a la interfaz de bus de campo.
Descargar la aplicación.
En esta tabla se describe la configuración de los conmutadores rotativos:
Posición de los conmutadores rotativos (hex) |
Descripción |
---|---|
00 |
Se usa la dirección IP almacenada en la memoria flash. |
01...7F |
Ajusta la interfaz de bus de campo en el modo DHCP para este rango. El nombre del dispositivo se genera en función de cómo se ajustan los conmutadores de dirección de red. Nombre del dispositivo generado: "TM5NEIP1_" + posición del conmutador de dirección. Ejemplo: 1F hex: "TM5NEIP1_31" |
80...EF |
Ajusta la interfaz de bus de campo en el modo de IP fija para este rango. La dirección IP se lee de la memoria flash y la última posición de la dirección se modifica con el valor de los conmutadores rotativos. La dirección en la memoria flash no sufre cambios. Ejemplo: Dirección IP almacenada: 10.10.34.02, conmutadores rotativos: 80 hex => IP fija 10.10.34.128 |
F0 |
|
F1...FC |
Reservado |
FD |
Restablece todos los parámetros de la interfaz de bus de campo a los valores predeterminados durante el arranque y lee los parámetros de Ethernet de la memoria flash. |
FE |
Restablece todos los parámetros de la interfaz de bus de campo a los valores predeterminados durante el arranque. No se lee ningún valor de la memoria flash. Los parámetros de Ethernet corresponden a los valores predeterminados. |
FF |
Restablece los parámetros de Ethernet a los valores predeterminados. El resto de parámetros de la interfaz de bus de campo se leen de la memoria flash. |
Al gestionar las direcciones IP, recuerde que cada dispositivo de la red requiere una dirección exclusiva. Si existen varios dispositivos con la misma dirección IP, puede producirse un funcionamiento imprevisto en la red y el equipo asociado.
ADVERTENCIA | |
---|---|
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Apague la fuente de alimentación del controlador de bus. |
2 |
Coloque el conmutador rotativo en la posición F0 hex. |
3 |
Encienda la fuente de alimentación del controlador de bus. |
4 |
Espere a que el LED de estado del módulo parpadee en verde durante 5 s. El conmutador rotativo debe colocarse primero en la posición 00 hex y, a continuación, devolverse a la posición F0 hex en este plazo de 5 s. |
5 |
Espere al parpadeo doble en rojo del LED de estado del módulo (la memoria flash se habrá borrado). |
6 |
Apague la fuente de alimentación del controlador de bus. |
7 |
Ajuste la posición deseada del conmutador rotativo (00 hex - EF hex). |
8 |
Encienda la fuente de alimentación del controlador de bus. Resultado: El controlador de bus arranca con el conmutador rotativo en la posición configurada. |
El servidor DHCP proporcionará la dirección IP a la interfaz de bus de campo. El conmutador rotativo se debe ajustar entre 01-7F (1-127) para que corresponda con el nombre de DHCP utilizado para obtener la dirección IP.
Los parámetros de Ethernet se pueden modificar de las siguientes maneras:
Utilización del Web server
Uso del objeto de interfaz TCP/IP class F5 hex
Si la dirección IP se ajusta con el objeto TCP/IP, la dirección nueva se guarda en la memoria flash si el atributo 3 (control de configuración) del objeto TCP/IP se ajusta en 0.
Los cambios en los atributos del objeto TCP/IP se almacenan automáticamente en la memoria flash. En cualquier caso, tanto si la modifica el servidor web como si lo hace el objeto TCP/IP, la dirección IP se aplica tras apagar y encender la interfaz de bus de campo si la posición de los conmutadores rotativos se ajusta en 00.