La lista de parámetros globales (GPL) contiene constantes globales que utilizan los bloques de funciones de filtrado de esta biblioteca. Los parámetros se pueden editar individualmente para cada aplicación en la que se utiliza la biblioteca. La modificación se debe realizar dentro del
del proyecto en el que se hace referencia a la biblioteca.
Variable |
Tipo de datos |
Valor predeterminado |
Rango |
Descripción |
---|---|---|---|---|
Gc_uiMaxAvgeSmpl |
UINT |
100 |
100... 1000 |
Número máximo de muestras contadas por la entrada i_uiSmplCnt. |