Lee los datos almacenados en el búfer de recepción del primer cliente que tiene datos disponibles para su lectura y los elimina si se han leído sin detectar ningún error.
Lee los datos almacenados en el búfer de recepción del primer cliente que tiene datos disponibles para su lectura y los elimina si se han leído sin detectar ningún error.
El valor de retorno de UDINT indica el número de bytes que se escribirá en el búfer incluido en la aplicación.
Para obtener información adicional sobre los métodos de recepción, consulte la sección Método de recepción.
El comportamiento de los métodos Peek y Receive puede ser diferente para las conexiones con TLS y sin TLS. en especial cuando se intercambian paquetes de datos de gran tamaño. Al ejecutar los métodos en una conexión con TLS, es posible que sea necesario ejecutar diversas llamadas de método hasta que todos los datos se hayan copiado o movido al búfer de la aplicación. En cualquier caso, antes de procesar los datos, compruebe la cantidad de datos que se han copiado o movido y si los datos están completos.
Entrada |
Tipo de datos |
Rango válido |
Descripción |
---|---|---|---|
i_pbyReceiveBuffer |
POINTER TO BYTE |
- |
Dirección de inicio del búfer en el que se van a escribir los datos recibidos. |
i_udiReceiveBufferSize |
UDINT |
De 1 a 2147483647 |
Número de bytes que deben leerse.
NOTA: El valor no deberá superar el tamaño del búfer.
|
In_Out |
Tipo de datos |
Rango válido |
Descripción |
---|---|---|---|
iq_udiFillLevel |
UDINT |
De 1 a 2147483647 |
Indica el nivel de llenado del búfer. Antes de la llamada de función: Los datos se escribirán a partir de este desplazamiento. Tras la llamada de función: Se actualiza sumando el número de bytes escritos al valor original. |
Salida |
Tipo de datos |
Rango válido |
Descripción |
---|---|---|---|
q_sClientIP |
STRING(15) |
- |
Dirección IP del cliente. |
q_dwClientIP |
DWORD |
- |
Dirección IP del cliente como DWORD; cada byte representa un dígito de la dirección IPv4. |
q_uiClientPort |
UINT |
- |
Puerto de origen del cliente. |