Envía datos OutOfBand sólo a un cliente específico, identificado mediante su IP y su puerto. Devuelve el número de bytes enviados al sitio remoto como UDINT.
Para obtener información adicional sobre los métodos de envío, consulte la sección Método de envío.
|
Entrada |
Tipo de datos |
Rango válido |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
i_sClientIP |
STRING(15) |
- |
Dirección IP del cliente conectado al que se van a enviar los datos. |
|
i_uiClientPort |
UINT |
1 ... 65535 |
Puerto del origen del cliente conectado al que se van a enviar los datos. |
|
i_pbySendBuffer |
POINTER TO BYTE |
- |
Dirección de inicio del búfer que contiene los datos que se van a enviar. |
|
In_Out |
Tipo de datos |
Rango válido |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
iq_udiFillLevel |
UDINT |
1 |
Nivel de llenado del búfer que proporciona la aplicación antes de la operación. Establezca este valor en 1. Seguirá siendo 1 después de la operación si no se han podido enviar todos los datos. |