Característica |
HMIGK2310 |
HMIGK5310 |
||
---|---|---|---|---|
Fuente de alimentación |
Tensión de entrada nominal |
24 Vdc |
||
Límites de tensión de entrada |
19,2...28,8 Vdc |
|||
Caída de tensión |
10 ms o menos |
|||
Consumo de energía |
Consumo máximo de energía |
12,3 W |
16,2 W |
|
Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos |
7,7 W o menos |
11,4 W o menos |
||
Retroiluminación desactivada (No se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos) |
4,8 W o menos |
5,4 W o menos |
||
Brillo 20% (No se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos) |
5 W o menos |
5,9 W o menos |
||
Corriente de entrada |
30 A o menos |
|||
Resistencia de la tensión |
1.000 Vac, 20 mA por un minuto (entre los bornes de carga y de FG) |
|||
Resistencia de aislamiento |
500 Vdc, 10 MΩ o más (entre los terminales de carga y de FG) |