Conexión del cable de alimentación CC
NOTA:
oLos terminales SG (toma de tierra de señal) y FG (puesta a tierra funcional) se conectan dentro del producto.
oCuando conecte el terminal FG, asegúrese de que el cable esté conectado a tierra. Si no conecta este producto a tierra, puede provocar un exceso de interferencia electromagnética (EMI).
Preparación del cable de alimentación CC
oAsegúrese de que el cable a tierra sea del mismo calibre que los cables de alimentación o mayor.
oNo utilice alambres de aluminio en el cable de alimentación.
oPara evitar la posibilidad de un cortocircuito en el terminal, use un borne con una manga aislante.
oSi los extremos de los alambres individuales no están trenzados correctamente, pueden producir un cortocircuito.
oEl tipo de conductor es un cable sólido o trenzado.
oUtilice cable de cobre clasificado para 75 °C (167 °F).
Diámetro del cable de alimentación |
0,75...2,5 mm2 (18...13 AWG)*1 |
Tipo de conductor |
Cable rígido o trenzado |
Longitud del conductor |
![]()
|
*1 Para la compatibilidad UL, use AWG 14 o AWG 13.
Especificaciones del conector de alimentación CC:
|
Conexión |
Cable |
---|---|---|
![]()
|
+ |
24 Vdc |
- |
0 Vdc |
|
FG |
Terminal con toma de tierra conectado al chasis del panel. |
Conexión del cable de alimentación CC
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Confirme que el cable de alimentación no está conectado a la fuente de alimentación. |
2 |
Compruebe la tensión nominal y retire la pegatina “DC24V” en el conector de alimentación CC. |
3 |
Conecte cada hilo del cable de alimentación a un terminal de pines. |
4 |
Presione el botón de apertura usando un pequeño destornillador plano para abrir el agujero deseado. |
5 |
Introduzca cada uno de los hilos del cordón de alimentación en el sujetador correspondiente. Libere el botón de apertura para sujetar el alambre. ![]()
Cuando use un cable trenzado, asegúrese de que no haga cortocircuito con cables adyacentes. |
6 |
Después de introducir los tres alambres del cable de alimentación, introduzca el conector de la fuente de alimentación CC en el conector de alimentación de este producto. |
NOTA:
oNo suelde el cable directamente al pin a presión.
oTambién se puede conectar el conector en ángulo recto (número de referencia: HMIZGPWS2) al equipo HMIGK5310.