Dimensiones exteriores: HMIGTO5310
1 Frontal
2 Lateral derecho
3 Superior
Dimensiones exteriores: HMIGTO5315
1 Frontal
2 Lateral derecho
3 Superior
Instalación con tornillos de fijación: HMIGTO5310
1 Frontal
2 Lateral derecho
3 Superior
Instalación con tornillos de fijación: HMIGTO5315
1 Frontal
2 Lateral derecho
3 Superior
Dimensiones con cables: HMIGTO5310
NOTA: Todos los valores anteriores están diseñados para permitir que los cables se doblen. Las dimensiones indicadas son valores representativos que dependen del tipo de cable de conexión utilizado. Por lo tanto, estos valores son sólo para referencia.
Dimensiones con cables: HMIGTO5315
NOTA: Todos los valores anteriores están diseñados para permitir que los cables se doblen. Las dimensiones indicadas son valores representativos que dependen del tipo de cable de conexión utilizado. Por lo tanto, estos valores son sólo para referencia.
Dimensiones del hueco del panel
Cree un hueco para el panel e inserte el panel en la abertura de la parte frontal.
|
A |
B |
C |
R |
---|---|---|---|---|
HMIGTO5310 |
259 mm (+1, -0 mm) (10.2 in [+0.04, -0 in]) |
201 mm (+1, -0 mm) (7.91 in [+0.04, -0 in]) |
1,6...5 mm (0.06...0.2 in) |
3 mm (0.12 in) máximo |
HMIGTO5315 |
298 mm (+1, -0 mm) (11.73 in [+0.04, -0 in]) |
240 mm (+1, -0 mm) (9.45 in [+0.04, -0 in]) |
NOTA: Antes de diseñar el hueco del panel, consulte Instalación.
Dimensiones de los tornillos de fijación de la instalación