|
Componente
|
Nombre
|
Descripción
|
|
A
|
Interfaz de la Salida auxiliar/Salida del altavoz (AUX)
|
Esta interfaz es Salida de alarma o Salida del avisador y Salida de audio.
|
|
B
|
LED de estado
|
|
|
C
|
Indicador LED de acceso a la tarjeta
|
|
|
D
|
Interfaz USB (mini-B)
|
Compatible con USB2,0 (mini-B) x 1.
Máxima distancia de transmisión: 5 m (16,4 ft)
1 Esta marca identifica los mensajes de seguridad sobre el conexión de la interfaz.
|
|
E
|
Tapa de la interfaz de la unidad de expansión (EXT)
|
La Unidad de expansión se puede integrar en la abertura de la tapa de la interfaz de la unidad de expansión, y la Batería para la Reserva de memoria se puede conectar o sustituir.
|
|
F
|
Cubierta de la tarjeta de almacenamiento
|
La tarjeta SD está ubicada en la ranura de la tapa de la tarjeta de almacenamiento.
|
|
G
|
Cubierta de la tarjeta del sistema
|
La tarjeta del sistema está ubicada en la abertura de la cubierta de la tarjeta de almacenamiento. No puede abrir esta tapa cuando el Box Module está en operación.
|
|
H
|
Interfaz USB (Tipo A)
|
Compatible con USB2,0 (Tipo A) x 2.
Tensión de la fuente de alimentación es de 5 Vdc ±5%.
Corriente máxima suministrada: 500 mA
Máxima distancia de transmisión: 5 m (16,4 ft)
|
|
I
|
Interfaz Ethernet (Ethernet1)
|
Interfaz de transmisión Ethernet (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T)
Conector: jack modular (RJ-45) x 1
|
|
J
|
Interfaz Ethernet (Ethernet2)
|
Interfaz de transmisión Ethernet (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T)
Conector: jack modular (RJ-45) x 1
|
|
K
|
LED de COM1
|
|
|
L
|
Interfaz en serie (COM 1)
|
Interfaz en serie RS-485 (aislamiento)
Conector: jack modular (RJ-45) x 1
|
|
M
|
Interfaz en serie (COM2)
|
Interfaz en serie RS-232C/422/485 (puede cambiar el método de comunicación mediante el software).
Conector: Sub-D de 9 pines (macho) x 1
|
|
N
|
Interfaz del Display Module
|
Interfaz que conecta el Display Module y el Box Module.
|